Produkt REI-10S12S-4B1024-H1181
Inkrementální rotační snímač
Industrial Line
Ident.číslo: 100010351- synchro příruba, Ø 58 mm
- hřídel, Ø 12 x 20 mm
- optický měřicí princip
- materiál hřídele: nerez ocel
- stupeň krytí IP67 ze strany pouzdra a hřídele
- 40…+85 °C
- max. 6000 ot./ min (při trvalém provozu 3000 ot./min)
- 5…30 VDC
- RS422/TTL s inverzními signály
- frekvence max. 300 kHz
- zástrčka M12x1 8pinová
- 1024 impulzů na otáčku

Všeobecné údaje
EAN | 4047101552263 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270502 -/- rotační snímače inkrementální |
Tarifní číslo zboží | 90314990000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 400 g |
Technické údaje
Řada rotačních snímačů | Industrial-Line |
technologické moduly | fotoelektrický |
Typ výstupu | inkrementální |
Typ hřídele | hřídel |
Průměr hřídele D (mm) | 12 |
Průměr příruby | Ø 58 mm |
Typ příruby | synchronní příruba |
Inkrementální rozlišení | 1024 ppr |
Napájecí napětí | 5…30 VDC |
Výstupní funkce | RS422/TTL, s inverzními signály |
Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
Materiál pouzdra | zinková slitina |
Okolní teplota | -40… +85 °C |
Protection class shaft | IP67 |
Stupeň krytí | IP67 |
Montážní příslušenství
![]() |
RA-BC-20-10-12
Vlnovcová spojka s hliníkovým nábojem Ø 20 mm, d1 = 10 mm, d2 = 12 mm |
100048783 |
![]() |
RA-BC-20-12-12
Vlnovcová spojka s hliníkovým nábojem Ø 20 mm, d1 = 12 mm, d2 = 12 mm |
100048784 |
![]() |
RA-BC-20-08-12
Vlnovcová spojka s hliníkovým nábojem Ø 20 mm, d1 = 8 mm, d2 = 12 mm |
100049106 |
![]() |
RA-BC-E-20-10-12
Vlnovcová spojka z nerezové oceli Ø 20 mm, d1 = 10 mm, d2 = 12 mm |
100048788 |
![]() |
RA-SDC-30-10-12
Pružinová kotoučová spojka Ø 30 mm, d1 = 10 mm, d2 = 12 mm |
100048793 |
![]() |
RA-HC-25-10-12
Hliníková spirálová spojka Ø 25 mm, d1 = 10 mm, d2 = 12 mm |
100048797 |
Připojovací příslušenství
![]() |
RKC8T-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 8pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625142 |
![]() |
WKC8T-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 8pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625145 |