Produkt RA-BC-20-08-12
Příslušenství
Hřídelová spojka vlnovcová spojka
pro rotační snímače s hřídelí
Ident.číslo: 100049106Vlnovcová spojka s hliníkovým nábojem Ø 20 mm
max.moment: 120 Ncm
max. posun hřídele:
radiální: ±0,25 mm
axiální: ±0,4 mm
úhlový: ±4°
tuhost torzní pružiny: 150 Nm/kolo
radiální tuhost pružiny: 25 N/mm
moment setrvačnosti: 8 gcm2
Panelový konektor materiál: anodizovaný hliník
materiál vlnovce: nerez ocel
průměr otvoru d1 = 8 mm, d2 = 12 mm

Všeobecné údaje
EAN | 4047101655315 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- senzory (ostatní, neklasifikované) |
Tarifní číslo zboží | 84836080900 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 15 g |
Technické údaje
Příslušenství | Vlnovcová spojka |
pro použití | Rotační senzory |
Okolní teplota | -40… +140 °C |