Produkt LUS211-40-51-2UPN8-H1141
Ultrazvukový senzor
Detekce hladiny
Ident.číslo: 100003163- 4místný dvoubarevný 12segmentový displej otočný o 180°
- přístroj lze při montáži natočit do libovolné polohy
- procesní připojení G3/4“
- těsnicí kroužek součástí dodávky (nerezový kroužek s NBR těsněním)
- mrtvá zóna: 0,5 cm
- rozsah: 40 cm
- rozlišení: 0,5 mm
- vyzařovací úhel: ±15°
- 2x spínací výstup PNP/NPN
- lze nastavit spínací / rozpínací
- přenos procesní hodnoty a nastavení pomocí IO-Link

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101476194 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- ultrazvukový senzor |
| Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 379 g |
Technické údaje
| Funkční princip | bezkontaktní |
| Médium | kapaliny, sypké materiály |
| Měřicí princip | ultrazvukový |
| Procesní připojení | G 3/4'' |
| Max. dosah | 400 mm |
| Napájecí napětí | 18…33 VDC |
| Výstupní funkce | spínací/rozpínací, PNP |
| Komunikační protokol | IO-Link |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | nerez/plast, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV PA |
| Odolnost vůči tlaku | 0,5 … 5 bar |
| Okolní teplota | -25… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP67/IP69K |
| Certifikáty | CE, cULus |
Připojovací příslušenství
|
RKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625025 |
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625208 |