Produkt RU10L-M08-UP8X-V1141
Ultrazvukový senzor
reflexní závora
Ident.číslo: 100003159- hladké čelo akustického měniče
- závitové pouzdro M08, zalité
- připojení konektorem M8x1
- nastavení rozsahu pomocí vodiče
- mrtvá zóna: 2 cm
- rozsah: 10 cm
- rozlišení: 0,2 mm
- vyzařovací úhel: ±9°
- 1x spínací výstup PNP
- lze nastavit pomocí Teach-in
- lze nastavit spínací / rozpínací
- IO-Link

Všeobecné údaje
EAN | 4047101476149 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272802 -/- ultrazvuková reflexní závora |
Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 19 g |
Technické údaje
Funkce | reflexní závora |
Druh provozu | runtime |
Pouzdro | závitové pouzdro |
Velikost | M8 x 1 |
Rozsah | 20…100 mm |
Rozlišení | 0,2 mm |
Napájecí napětí | 18…30 VDC |
Spínací funkce | spínací/rozpínací |
Výstupní funkce | PNP |
Komunikační protokol | IO-Link |
Elektrické připojení | konektor, M8 x 1 |
Materiál pouzdra | kov, CuZn, niklováno |
Okolní teplota | 0… +50 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Certifikáty | CE, cULus |
Speciální vlastnosti | kompaktní |
Montážní příslušenství
![]() |
MW08
Montážní úchytka pro závitová pouzdra; materiál: nerez A2 1.4301 (AISI 304) |
6945008 |
![]() |
BSS-08
Montážní úchytka pro válcová a závitová pouzdra; materiál: polypropylén |
6901322 |
Připojovací příslušenství
![]() |
PKG4M-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M8 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625061 |
![]() |
PKW4M-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M8 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625067 |
![]() |
PKG4M-2-RSC4.4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M8 přímá 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6627063 |
Funkční příslušenství
![]() |
TBEN-S2-4IOL
Kompaktní multiprotokolový I/O modul, 4x IO-Link master 1.1 Class A, 4x univerzální digitální PNP kanál 0,5 A. |
6814024 |
![]() |
USB-2-IOL-0002
IO-Link master s integrovaným USB rozhraním |
6825482 |