Produkt  FW-PRSPM0420-SA-S-0406

samostatný konektor

Zástrčka M8 × 1 / Ø 8 mm přímá

Ident.číslo: 100002295
    • kódování A
    • kovový upevňovací šroub
    • šroubovací svorky
    • 4pinový
    • průměr kabelu: 4,0 … 5,5 mm
    • svorky: 0,14 … 0.5 mm²
    • certifikát: cULus
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101461152
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 85366990990
Země původu SK
Hmotnost 15 g

Technické údaje

Použití Signál
Konektor A zástrčka, M8x1, přímý
Počet pinů 4
Typ připojení šroubovací svorky
Materiál pouzdra plast, PA6 GF, UL 94
Materiál převlečné matice / šroubu mosaz, CuZn, niklováno
Vnější průměr kabelu 4…6 mm
Průřez žíly/velikost svorek 0.14…0.5 mm²
Proudové zatížení 4 A
Certifikáty cULus

Select Country

Turck worldwide

to top