Produkt  TBSB-L5-CS09

Bezpečnostní systémy

Spínací modul pro odpojení napájení akčních členů V2

Ident.číslo: 100002112
    • hliníkový odlitek
    • 5pinový konektor 7/8" pro připojení napájení
    • elektromechanický odpojovací modul
    • odpojování napájení V2 pomocí vstupu M12 externím bezpečnostním modulem
    • zpětnovazební obvod přes výstup M12 na externí bezpečnostní modul
    • možnost odepínání až do PLe dle EN ISO 13849‐1
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101457957
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371690 -/- relé (bezpečnostní systémy)
Tarifní číslo zboží 85364190890
Země původu DE
Hmotnost 1792 g

Technické údaje

Funkce pro bezpečnostní RFID spínače
PL dle EN ISO 13849-1 Level e
SIL acc. to IEC 61508 3
Kategorie dle ISO 13849-1:2008 4
Okolní teplota -25… +40 °C
Stupeň krytí IP65

Připojovací příslušenství - napájení

6914150
6604801

Select Country

Turck worldwide

to top