Produkt PS510-250-03-2UPN8-H1141
Snímač tlaku
Relativní tlak: 0 … 250 bar
Ident.číslo: 100001728- 4místný dvoubarevný (červená/zelená) 12segmentový displej otočný o 180°
- přístroj lze při montáži natočit do libovolné polohy
- kovová měřicí buňka
- rozsah tlaku 0…250 bar rel.
- 18…33 VDC
- spínací / rozpínací, PNP/NPN výstup, IO-Link SSP4.1.1
- procesní připojení vnější závit 1/4″ NPT
- přístroj s konektorem M12 × 1

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101554731 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- piezorezistivní senzor (absolutní a relativní tlak) |
| Tarifní číslo zboží | 90262020000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 279 g |
Technické údaje
| Pouzdro | s displejem |
| Procesní připojení | vnější závit 1/4″ NPT-18 |
| Typ tlaku | Relativní tlak |
| Rozsah tlaku bar | 0…250 bar |
| Rozsah tlaku psi | 0…3625.94 psi |
| Napájecí napětí | 18…33 VDC |
| Elektrický výstup | 2 × spínací výstup, IO-Link |
| Komunikační protokol | IO-Link |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | nerez/plast, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5 |
| Materiál (ve styku s médiem) | nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)/1.4542 (AISI 630) |
| Teplota média | -40… +80 °C |
| Okolní teplota | -40… +80 °C |
| Stupeň krytí | IP66/IP67/IP69K |
| Certifikáty | CE, Metrologická certifikace (RUS), cULus |
Data Sheets
| German | 941 KB |
| English | 940 KB |
| French | 941 KB |
| Spanish | 940 KB |
| Czech | 941 KB |
| Dutch | 940 KB |
| Romanian | 941 KB |
| Russian | 1039 KB |
| Polish | 942 KB |
| Chinese | 1032 KB |
| Turkish | 941 KB |
Certifikát
Datenblätter Archiv
IO-Link parametry
Konfigurační software
Konfigurační soubor
Krátký návod
Návod
| Verze bez profilu smart sensor | 1046 KB |
| Verze s profilem smart sensor | 1301 KB |
| IO-Link - jednoduchý, všeobecně platný, efektivní | 1266 KB |
Přehled produktu
Produktový leták
Montážní příslušenství
|
FAM-30-PA66
Montážní úchytka, variabilní velikost klíče 24–30 mm, odnímatelná etiketovací deska 20 × 9 mm |
100018384 |
Připojovací příslušenství
|
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625640 |
|
WKC4.4T-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625515 |
Funkční příslušenství
|
PAM-P3
Tlumicí prvek, chrání měřicí buňku před tlakovými špičkami. |
100004416 |
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link master s integrovaným USB rozhraním |
6825482 |