Produkt  DT06-3S-A-2/TXL

konektor Deutsch

Připojovací kabel

Ident.číslo: 100000367
    • zástrčka Deutsch DT06 přímá 3pinová
    • materiál pláště: TPE-U (PUR)
    • barva pláště: černá, podobná RAL 7021
    • vhodný pro vlečné řetězy
    • samozhášivý
    • bez halogenů dle DIN VDE 0472, díl 815
    • v souladu s RoHS
    • stupeň krytí IP67 a IP69K
    • délka kabelu: 2 m
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101437683
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- připojovací kabel, senzory, akční členy
Tarifní číslo zboží 85444290900
Země původu DE
Hmotnost 107 g

Technické údaje

Použití mobilní zařízení
Tvar pouzdra Připojovací kabel
Konektor A zásuvka, Deutsch DT, přímý
Počet pinů 3
Tělo zásuvky plast, TPU, UL 94, černá
Jmenovité napětí 230 V
Proudové zatížení 8 A
Průměr kabelu Ø  5.3 mm
Délka kabelu 2.0 m
Materiál kabelu PUR, černá
Počet žil 3
Stupeň krytí IP67, IP69K

Select Country

Turck worldwide

to top