Produkt B2N85H-QR20-2UPN6X3-H1141
Snímač náklonu
se spínacími výstupupy
Ident.číslo: 100026934- kvádr, plast Ultem
- zobrazení stavu pomocí LED
- detekce úhlu v jedné ose s rozsahem měření ±85° a dvěma volně konfigurovatelnými spínacími výstupy (PNP / NPN)
- vysoký stupeň krytí IP68 / IP69K
- ochrana vůči rychlým změnám teploty a znečištění solí
- 10…30 VDC
- zástrčka M12 x 1, 4pinová
- Nastavení pomocí IO-Link a USB-2-IOL-0002

Všeobecné údaje
EAN | 4047101538298 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- senzory (ostatní, neklasifikované) |
Tarifní číslo zboží | 90318080000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 86 g |
Technické údaje
Měřicí princip | Zrychlení |
Měřicí rozsah | -85…85° |
Počet měřených os | 2 |
Velikost | 71.6 x 62.6 x 20 mm |
Napájecí napětí | 10…30 VDC |
Výstupní funkce | spínací/rozpínací, PNP/NPN |
Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
Materiál pouzdra | plast, ultem |
Okolní teplota | -40… +85 °C |
Stupeň krytí | IP68/IP69K |
Připojovací příslušenství
![]() |
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625608 |
![]() |
RKC4.4T-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625503 |
Funkční příslušenství
![]() |
USB-2-IOL-0002
IO-Link master s integrovaným USB rozhraním |
6825482 |