Produkt IM18-CCM40-MTI/24VDC
Kontrola rozvaděčů
interní a externí senzory
Ident.číslo: 100018257- mikroprocesor: TI Sitara 32-bit ARM Cortex-A8
 - RAM: 1 Gbit 128 MB DDR3L
 - flash: 4 GB eMMC
 - operační systém Debian
 - rozhraní: Ethrenet, CAN, RS485
 - snímání teploty
 - snímání vlhkosti
 - kontrola vzdálenosti
 - napájecí napětí 24 VDC
 - Montáž na lištu
 

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101523935 | 
| Tarifní číslo zboží | 85371091990 | 
| Země původu | DE | 
| Hmotnost | 201 g | 
Technické údaje
| Typ přístroje | hlídač rozvaděčů | 
| Jmenovité napětí | 24 VDC | 
| Elektrické připojení | odnímatelné pružinové svorky, 3pólové | 
| Stupeň krytí | IP20 | 
| Typ výrobku | IM18 |