Produkt IMX12-SG10-1U-1UI-0/24VDC
Tenzometrický procesor
1kanálový
Ident.číslo: 100009877- Kontrola vstupního obvodu na zkrat a přerušení vodiče
- úplné galvanické oddělení
- vstup pro 4drátové můstky DMS
- výstup jako repeater s externím napájením
- aktivní nebo pasivní proudový výstup
- napěťový výstup
- odnímatelné šroubovací svorky
- ATEX, IECEx
- použití v zóně 2

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101513400 |
| Tarifní číslo zboží | 85437090990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 156 g |
Technické údaje
| Typ signálu | Analogový vstup |
| Typ přístroje | oddělovač analogových signálů (přístroj na vstupu) |
| Ex provedení | ano |
| Certifikáty | ATEX |
| Jmenovité napětí | 24 VDC |
| Počet kanálů | 1 |
| Elektrické připojení | odnímatelné šroubovací svorky, 2pólové |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Typ výrobku | IM(X)12 |