Produkt BI3-M08K-AP6X-V1131
Indukční senzor
se zvýšenou spínací vzdáleností
Ident.číslo: 4602917- závitové pouzdro M8x1
- niklovaná mosaz
- větší snímací rozsah
- 3drát DC, 10…30 VDC
- spínací PNP výstup
- konektor M8x1

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101403459 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktivní senzor |
| Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
| Země původu | PL |
| Hmotnost | 16 g |
Technické údaje
| Pouzdro | závitové pouzdro |
| Velikost | M8 x 1 |
| Jmenovitá spínací vzdálenost | 3 mm |
| Provedení | vestavné |
| Napájecí napětí | 10…30 VDC |
| Výstupní funkce | spínací, PNP |
| Frekvence spínání | 2.80 kHz |
| Elektrické připojení | konektor, M8 x 1 |
| Materiál pouzdra | kov, CuZn, niklováno |
| Okolní teplota | -25… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
| Speciální vlastnosti | Sn + |
Montážní příslušenství
|
MW08
Montážní úchytka pro závitová pouzdra; materiál: nerez A2 1.4301 (AISI 304) |
6945008 |
|
BSS-08
Montážní úchytka pro válcová a závitová pouzdra; materiál: polypropylén |
6901322 |
Připojovací příslušenství
|
PKG3M-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M8 přímá 3pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625058 |