Produkt TW-R10-M-B146
HF tag
na kovu
Ident.číslo: 7030545- Datový nosič je vhodný pro přímou montáž na kov.
- Při montáži dbejte na správnou polohu datového nosiče (na šipku) a prostorové uspořádání vůči čtecí / zapisovací hlavě, aby byl zaručen maximální dosah.
- Při zapuštěné montáži datového nosiče (1 mm pod úroveň kovu) je dosah snížen o cca 30%.
- rozšířený rozsah skladovací teploty Datové nosiče musí před nasazením projít dostatečnými zátěžovými testy, během kterých je ověřena jejich plánovaná teplotní odolnost.
- Datové nosiče prošly následujícími zátěžovými testy:cyklická změna teploty: 5 min. při 20 °C – 5 min. při 160 °Cpřechodná doba: 30 s, počet testovacích cyklů: 100Úspěšné provedení těchto testů neznamená automaticky vhodnost datového nosiče pro konkrétní aplikaci, ale pouze ověření jejich použitelnosti.
- EEPROM paměť 146 bytů
- vhodný pro přímou montáž na kov

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101291438 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
| Tarifní číslo zboží | 85235110000 |
| Země původu | TH |
| Hmotnost | 1 g |
Technické údaje
| Technologie | HF RFID |
| Typ paměti | EEPROM |
| Pouzdro | datový nosič |
| Průměr pouzdra | Ø 10 mm |
| Montáž | v kovu |
| Velikost paměti | 146 Byte |
| Volně použitelná paměť | 128 Byte |
| Materiál pouzdra | plast, PPS epoxid |
| Materiál aktivní plochy | plast, PPS, černá |
| Teplota během cyklu čtení / zápis | -40… +85 °C |
| Teplota mimo snímací rozsah | -40… +130 °C |
| Stupeň krytí | IP68 |