Produkt  TW860-960-Q27L97-M-B112

UHF tag

Ident.číslo: 7030464
    • For outdoor use
    • EEPROM paměť 112 bytů
    • Paměť TID: 12 bytů
    • vhodný pro přímou montáž na kov
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101271218
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- RFID identifikace
Tarifní číslo zboží 85235110000
Země původu MY
Hmotnost 19 g

Technické údaje

Technologie UHF RFID
Oblast použití (UHF) globální (860…960 MHz),ETSI (865…868 MHz),FCC (902…928 MHz)
Typ paměti EEPROM
Pouzdro datový nosič
Velikost 97 x 27 mm
Montáž na kovu
Velikost paměti 112  Byte
Volně použitelná paměť 64  Byte
EPC memory 16 byte
Materiál pouzdra plast, polykarbonát/ABS
Materiál aktivní plochy plast, modrá
Teplota během cyklu čtení / zápis -40… +80 °C
Teplota mimo snímací rozsah -40… +80 °C
Stupeň krytí IP69K

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top