Produkt  FEN20-4DIP-4DXP

Kompaktní multiprotokolový ethernet I/O modul s IP20

4x digitální vstup, 4x univerzální digitální kanál

Ident.číslo: 6931090
    • pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
    • testováno na vibrace a chvění
    • elektronika modulu zcela zalita
    • stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101308662
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- digitální I/O modul (decentralizované periférie)
Tarifní číslo zboží 85176200000
Země původu US
Hmotnost 107 g

Technické údaje

Síťový protokol Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP
Typ signálu digitální vstup, digitální vstup/výstup, digitální výstup
Způsob připojení signálu Screw terminal
Typ přístroje I/O modul, kompaktní stanice, Field Logic Controller (ARGEE)
Okolní teplota -40… +70 °C
Stupeň krytí IP20
Certifikáty cULus

Montážní příslušenství

Z0076

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top