Produkt GDP-IS/FW2.3
excom I/O systém
PROFIBUS-DP interface
Ident.číslo: 6884275- jiskrově bezpečná komunikační brána pro PROFIBUS-DP
- připojení stanic <emphasis style="italic">excom®na PROFIBUS
- přenosová rychlost až 1,5 MBit/s
- PROFIBUS rozhraní podle PNO s RS485 IS

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101350036 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- komunikační interface, aktivní |
| Tarifní číslo zboží | 85389099990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 132 g |
Technické údaje
| Síťový protokol | PROFIBUS-DP |
| Způsob připojení signálu | Screw terminal, Cage clamp terminal |
| Typ přístroje | komunikační brána |
| Přenosová rychlost sběrnice | 9,6 Kbit/s…1,5 Mbit/s |
| Okolní teplota | -20… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Certifikáty | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, KOSHA, EAC Ex, DNV-GL, BV, LR, KR, KCC, UKCA, CE |
Data Sheets
| German | 377 KB |
| English | 375 KB |
| French | 377 KB |
| Spanish | 377 KB |
| Czech | 377 KB |
| Dutch | 375 KB |
| Romanian | 375 KB |
| Russian | 392 KB |
| Polish | 377 KB |
| Chinese | 420 KB |
| Turkish | 377 KB |
CAD soubor
Certifikát
Firmware
Katalog
Konfigurační soubor
Krátký návod
Návod
Přehled produktu
Připojovací příslušenství
|
D9T-RS485IS /6ES7972-0DA60-0XA0
PROFIBUS konektor RS485-IS, Fast Connect, pouze pro IS přístroje! |
6890944 |