Produkt  TW-BV10X1.5-19-K2

HF tag

Ident.číslo: 6901382
    • šroub M10 se žlutou čepičkou
    • FRAM paměť 2 kByty
    • min. 300 montážních cyklů při 2 Nm
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101198751
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- RFID identifikace
Tarifní číslo zboží 85235110000
Země původu US
Hmotnost 19 g

Technické údaje

Technologie HF RFID
Typ paměti FRAM
Pouzdro datový nosič se závitem
Průměr pouzdra Ø  10  mm
Montáž na kovu
Velikost paměti 2048  Byte
Volně použitelná paměť 2000  Byte
Materiál pouzdra nerez ocel, 1.4435 (316L)
Materiál aktivní plochy plast, PA6.6, žlutá
Teplota během cyklu čtení / zápis -25… +85 °C
Teplota mimo snímací rozsah -45… +85 °C
Stupeň krytí IP67/IP69K

Select Country

Turck worldwide

to top