Produkt FEN20-4IOL
Compact IP20 Multiprotocol I/O Station
4x IO-Link master
Ident.číslo: 6814140- pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
 - testováno na vibrace a chvění
 - elektronika modulu zcela zalita
 - stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
 

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101501711 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitální I/O modul (decentralizované periférie) | 
| Tarifní číslo zboží | 85176200000 | 
| Země původu | US | 
| Hmotnost | 114 g | 
Technické údaje
| Síťový protokol | Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP | 
| Typ signálu | IO-Link, digitální výstup, digitální vstup, digitální vstup/výstup | 
| Způsob připojení signálu | Screw terminal | 
| Typ přístroje | I/O modul, kompaktní stanice, Field Logic Controller (ARGEE) | 
| Připojení sběrnice | šroubovací svorky | 
| Přenosová rychlost Ethernet | 10/100 Mbps, full/half duplex, autonegotiation, autocrossing | 
| Připojení Ethernet | 2 × RJ45 | 
| Okolní teplota | -25… +70 °C | 
| Stupeň krytí | IP20 | 
| Certifikáty | cULus | 
Montážní příslušenství
								 
								 | 
							
								FDN20-BKT-DIN
								 Montážní adaptér pro montáž 8kanálového modulu Fxx20 na lištu DIN (TS35).  | 
							Z0076 |