Produkt ASB-1
montážní příslušenství
Límec
pro kruhové válce
Ident.číslo: 6965101- montážní páska pro upevnění senzorů BIM-UNT v kombinací s KLDT-UNT2 a BIM-UNR v kombinaci s KLR2-UNR na kruhové válce
- vhodné i pro senzory řady BIM-PSM
- pro válce o průměru 7–11 mm
- materiál: nerez ocel
- šířka: 5 mm

Všeobecné údaje
EAN | 4047101519563 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
Tarifní číslo zboží | 73269098900 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 4 g |
Technické údaje
Příslušenství | Límec |
pro použití | magnetické senzory |
Úchytka dle průměru válce | 7...11 mm |
Úchytka dle typu válce | kruhový válec |
Materiál pouzdra | nerez ocel, V2A (1.4301) |