Produkt MF-R50
Příslušenství
Montážní příruba
Ident.číslo: 6901151- Při použití montážní desky je možné namontovat datový nosič TW-R50-M-B128 (-K2) na nebo do kovu pomocí 2 šroubů.

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101209624 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
| Tarifní číslo zboží | 73269098900 |
| Země původu | CN |
| Hmotnost | 110 g |
Technické údaje
| Příslušenství | Montážní příruba |
| pro použití | datové nosiče |
| Materiál pouzdra | kov, CuZn, chromovaný |