Produkt TW-R16-B128

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101289664 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
| Tarifní číslo zboží | 85235110000 |
| Země původu | MY |
| Hmotnost | 1 g |
Technické údaje
| Technologie | HF RFID |
| Typ paměti | EEPROM |
| Pouzdro | datový nosič |
| Průměr pouzdra | Ø 16 mm |
| Montáž | bez kovu |
| Velikost paměti | 128 Byte |
| Volně použitelná paměť | 112 Byte |
| Materiál pouzdra | plast, PPS |
| Materiál aktivní plochy | plast, PPS, černá |
| Teplota během cyklu čtení / zápis | -25… +85 °C |
| Teplota mimo snímací rozsah | -25… +120 °C |
| Stupeň krytí | IP69K |