Produkt TW-L86-54-C-B128
HF tag
Smart Card
Ident.číslo: 6900479- EEPROM paměť 128 bytů
- není určen pro přímou montáž na kovové plochy

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101289657 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
| Tarifní číslo zboží | 85235110000 |
| Země původu | CN |
| Hmotnost | 5 g |
Technické údaje
| Technologie | HF RFID |
| Typ paměti | EEPROM |
| Pouzdro | smart card |
| Velikost | 86 x 54 mm |
| Montáž | bez kovu |
| Velikost paměti | 128 Byte |
| Volně použitelná paměť | 112 Byte |
| Materiál pouzdra | plast, PC |
| Materiál aktivní plochy | plast, PC |
| Teplota během cyklu čtení / zápis | -25… +50 °C |
| Teplota mimo snímací rozsah | -20… +50 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |