Produkt TN-Q80-H1147
Čtecí / zapisovací hlavy HF
Ident.číslo: 7030007- kvádrové pouzdro, výška 40 mm
- aktivní plocha nahoře
- plast PBT-GF30-V0
- napájení a funkce jen po připojení na interface modul BLident
- konektor M12 × 1, připojení pouze pomocí kabelu BLident

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101115017 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
| Tarifní číslo zboží | 84719000000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 311 g |
Technické údaje
| Technologie | HF RFID |
| Standardy komunikace a protokolů | ISO 15693, NFC Typ 5 |
| Pouzdro | kvádrové pouzdro |
| Velikost | 92 x 80 x 40 mm, Q80 |
| Vzdálenost zápisu max. | 146 mm |
| Provedení | nevestavné |
| Síťový protokol | připojení k RFID systému |
| Materiál pouzdra | plast, PBT-GF30-V0, žlutá |
| Okolní teplota | -25… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
Data Sheets
| German | 1337 KB |
| English | 1337 KB |
| French | 1337 KB |
| Spanish | 450 KB |
| Czech | 1338 KB |
| Dutch | 1337 KB |
| Romanian | 1338 KB |
| Russian | 1344 KB |
| Polish | 1338 KB |
| Chinese | 1408 KB |
| Turkish | 1338 KB |