Produkt  BIM-UNR-AP6X-0.3-PSG3M

Magnetický senzor

pro pneumatické válce

Ident.číslo: 4685832
    • pro válce s C drážkou bez montážního příslušenství
    • příslušenství pro montáž na jiné typy válců
    • montáž jednou rukou
    • stabilní upevnění
    • magnetorezistivní senzor
    • DC 3drát, 11…30 VDC
    • spínací PNP výstup
    • kabel s konektorem M8x1
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101195934
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270104 -/- magnetoinduktivní senzor senzor přiblížení
Tarifní číslo zboží 85365019000
Země původu PL
Hmotnost 8 g

Technické údaje

Pouzdro kvádrové pouzdro
Velikost 18 x 2.9 x 4.6 mm, UNR
Válcové pouzdro C-groove cylinder
Napájecí napětí 11…30 VDC
Výstupní funkce spínací, PNP
Elektrické připojení kabel s konektorem, M8 x 1
Délka kabelu 0.30  m
Materiál pouzdra plast, PP
Okolní teplota -25… +70 °C
Stupeň krytí IP67

Montážní příslušenství

100000596
6965104

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top