Produkt TNLR-Q80L400-H1147
Čtecí / zapisovací hlavy HF
Ident.číslo: 7030204- pro aplikace na válečkových dopravnících
- kvádrové pouzdro, 80 x 400 mm, výška 25 mm
- aktivní plocha nahoře
- plast PBT-GF30-V0
- napájení a funkce jen po připojení na interface modul BLident
- konektor M12 × 1, připojení pouze pomocí kabelu BLident

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101206869 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
| Tarifní číslo zboží | 84719000000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 1218 g |
Technické údaje
| Technologie | HF RFID |
| Standardy komunikace a protokolů | ISO 15693, NFC Typ 5 |
| Pouzdro | kvádrové pouzdro |
| Velikost | 400 x 80 x 25 mm, Q80L400 |
| Vzdálenost zápisu max. | 345 mm |
| Provedení | nevestavné |
| Síťový protokol | připojení k RFID systému |
| Materiál pouzdra | plast, PBT-GF30-V0, černá |
| Okolní teplota | -25… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |