IO-Link senzory průtoku vzduchu FCS-K20 a FCS-M18 od společnosti TURCK monitorují průtok vzduchu a teplotu.

Senzory průtoku vzduchu s IO-Link

Společnost TURCK uvádí na trh senzory průtoku vzduchu FCS-K20 a FCS-M18 pro digitalizované monitorování průtoku vzduchu

Nové snímače průtoku vzduchu FCS od společnosti TURCK s rozhraním IO-Link digitálně monitorují průtok vzduchu a teplotu, například u ventilátorů a filtrů v průmyslových ventilačních a odsávacích systémech. Ve srovnání se zařízeními s analogovým výstupem umožňuje rozhraní IO-Link snadnou parametrizaci a poskytuje další procesní data, jako jsou hodnoty teploty. Uživatelé těží z rychlého uvedení do provozu a možnosti dálkového nastavení i po instalaci – ideální pro obtížně přístupné vzduchové potrubí. Jelikož nejsou zapotřebí žádné mechanické nastavovací prvky, nehrozí riziko úniků.

Vaše výhody

  • Rychlé uvedení do provozu bez potenciometrů
  • Parametrizace přes IO-Link usnadňuje instalaci na těžko přístupných místech
  • Další procesní data pro IIoT
  • Flexibilní možnosti připojení

Komplexní informace o stavu přes IO-Link

Senzory průtoku vzduchu poskytují komplexní informace o stavu prostřednictvím IO-Link a podporují standard Smart Sensor Profile. Kromě spínací funkce pro průtok vzduchu a teplotu jsou k dispozici diagnostická a provozní data pro aplikace IIoT. Integrovaná 6barevná LED dioda poskytuje přehledné zobrazení stavu přímo na zařízení. Varianty s kabelem nebo pigtailem a konektorem M12 nabízejí flexibilní možnosti připojení. 

Monitorování proudění vzduchu ve ventilačních systémech

Mezi typické aplikace patří monitorování proudění vzduchu ve ventilačních potrubích, odsávacích systémech a průmyslových ventilátorech, jakož i kontrola stavu filtrů. Senzory se také používají v podzemních parkovištích a ventilačních systémech tunelů. Produktová řada zahrnuje model FCS-K20 pro zásuvnou montáž a model FCS-M18 se závitem M18. Obě varianty jsou k dispozici s 2m kabelem nebo 0,2m pigtailem s konektorem M12.


OBLASTI POUŽITÍ

  • Automatizace výroby
  • Větrání a klimatizace
  • Strojírenská výroba
  • Automatizace budov

KLÍČOVÉ FUNKCE

  • Komunikace IO-Link pro parametrizaci a procesní data
  • Kalorimetrický princip měření průtoku vzduchu
  • 6barevná LED dioda pro zobrazení stavu
  • Verze s kabelem nebo pigtailem M12

SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Stručný přehled: Optimalizace procesů pomocí IO-Link

IO-Link je nezbytný pro přípravu cesty pro efektivní digitální produkci.


Technologická stránka: Pro všechny, kteří chtějí vědět více

Základní technické informace o komunikačním standardu IO-Link.


ÚDAJE O VÝROBKU

Všechny podrobnosti o senzorech průtoku vzduchu FCS-K20 a FCS-M18

Schválení, datové listy, technické specifikace, pokyny, certifikáty, CAD data a další


DIGITÁLNÍ PREZENTACE

Digital Innovation Park

Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.


Select Country

Turck worldwide

to top