Dosah až 30 m: dvě nové varianty řady radarových senzorů DR
Radarové senzory pro krátký a dlouhý dosah až 30 m
Radarové snímače vzdálenosti DR společnosti TURCK se speciálními čočkami rozšiřují rozsah použití o detekci objektů na dlouhé i krátké vzdálenosti.
Společnost TURCK rozšiřuje svou řadu radarových senzorů DR o dvě nové varianty: DR30N pro přesnou detekci na dlouhou vzdálenost a DR7.5WE pro monitorování širokého prostoru na krátkou vzdálenost. Kromě toho jsou k dispozici odrazky, známé jako koutové odražeče, které zlepšují kvalitu signálu v náročných aplikacích. Nové varianty senzorů jsou ideální pro detekci lodí a jeřábových systémů v přístavní logistice (DR30N) nebo pro detekci vozidel a ochranu před kolizemi (DR7.5WE).
Vaše výhody
- Lepší výkon senzoru díky optimalizovanému fyzickému signálu, který eliminuje potřebu softwarových filtrů
- Rychlé a pohodlné uvedení do provozu pomocí TAS (TURCK Automation Suite)
- Vyšší přesnost pro opakovatelná měření
Dlouhý dosah až 30 m nebo široké detekční pole
DR30N nabízí dosah až 30 m a sférický tvar paprsku ±2,5°. Díky tomu je zvláště vhodný pro přesnou detekci na velké vzdálenosti, například pro monitorování skladovacích prostor nebo pro kontrolu vzdálenosti. Naproti tomu DR7.5WE s elipsoidním tvarem paprsku ±22,5° až ±7,5° a dosahem až 7,5 m umožňuje monitorování velkých ploch. Díky těmto vlastnostem je senzor zvláště vhodný pro aplikace zabraňující kolizím, dopravníkovou techniku a detekci palet.
Snadné nastavení pomocí Radar Monitor v TAS
Stejně jako zavedená varianta DR15S jsou všechny senzory navrženy v robustním kovovém pouzdře M30 s krytím IP67 a nabízejí buď IO-Link, nebo spínací výstupy. Uživatelé je mohou pohodlně nastavovat pomocí vizualizace a jednoduchých rozevíracích polí v Radar Monitoru v TURCK Automation Suite TAS.
OBLASTI POUŽITÍ
- Automobilový průmysl
- Přístavní logistika
KLÍČOVÉ FUNKCE
- Dosah až 30 m (DR30N)
- Tvar paprsku od ±22,5° do ±7,5° (DR7,5 WE)
- Robustní konstrukce M30 s IO-Link nebo spínacími výstupy
- Krytí IP67
- Vizualizace a parametrizace pomocí TAS Radar Monitor
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
Produktová řada: Inteligentní radarové senzory DR-M30 pro náročné prostředí
Díky krytí IP69K a odolnosti proti nárazům 100 g jsou IO-Link zařízení vhodná také pro náročné venkovní aplikace.
Použití: Detekce vzdálenosti u kontejnerových jeřábů
Radarové snímače vzdálenosti nepřetržitě měří vzdálenosti pro kontrolu přiblížení unašečů na lodních jeřábech.
Leták: Řada DR – Radarové snímače vzdálenosti
Získejte přehled o produktové řadě DR a naší nabídce radarových snímačů vzdálenosti.
ÚDAJE O PRODUKTU
Katalogové listy: Radarové senzory DR30N a DR7.5WE [PDF, 5,23 MB]
Více informací o funkcích, technických specifikacích a podrobnostech použití naleznete v našich datových listech.
Návod k použití radarových senzorů DR30N a DR7.5WE
Veškeré podrobnosti o instalaci, uvedení do provozu a parametrizaci najdete v našem návodu k použití.
DIGITÁLNÍ PREZENTACE
Digital Innovation Park
Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.
Select Country
Turck worldwide

