Aktualizace IMX12-CCM slibuje lepší intuitivnost a kompatibilitu.

Monitorování stavu rozváděče pomocí IMX12-CCM

Aktualizace rozšiřuje oblast použití hlídače rozváděčů pro vzdálené I/O a zjednodušuje uvedení do provozu.

Společnost Turck kompletně aktualizovala hlídač rozváděčů IMX12-CCM. Přístroje se nyní uvádějí do provozu pomocí haptických tlačítek namísto světelných senzorů, takže jsou ještě intuitivnější. Vylepšen byl také teplotní rozsah: rozsah +25...70 °C umožňuje použití zařízení i v rozváděčích vzdálených I/O, které jsou často instalovány v místech, kde může být horko kvůli sousedním systémům nebo slunečnímu záření. Společnost Turck rovněž zlepšila kompatibilitu s oddělovacími převodníky, které napájejí zařízení v oblasti Ex. Zařízení IMX12-CCM jsou kompatibilní také s oddělovacími převodníky jiných společností i s převodníky od společnosti Turck.

Zákaznické výhody

  • Rychlé uvedení do provozu pomocí tlačítka teach
  • Rozšířený teplotní rozsah umožňuje použití ve vzdálených I/O rozváděčích
  • Zvýšená bezpečnost a lepší dostupnost zařízení díky monitorování klimatu v rozváděči

Kromě zcela přepracovaného modelu IMX12-CCM nabízí společnost Turck další moduly pro hlídání rozváděčů pro různé scénáře a segmenty zákazníků. Uživatelé, kteří na kompaktním zařízení provozují vlastní software pro monitorování stavu, si podle svých požadavků vybírají IMX-CCM40 nebo IMX-CCM50 s platformou Linux. Pro zákazníky, kteří hledají platformu pro monitorování stavu, kterou lze parametrizovat bez znalosti programování, nabízí společnost Turck model IMX-CCM60 s předinstalovanou softwarovou platformou SIINEOS. SIINEOS nabízí široký výběr aplikací připravených k použití, s nimiž lze integrovat integrovaná rozhraní a senzory i všechny standardní síťové a průmyslové protokoly.


OBLASTI POUŽITÍ

  • Chemický průmysl 
  • Potravinářský průmysl
  • Vodíkové hospodářství 
  • Další odvětví zpracovatelského průmyslu - také s nebezpečnými prostory

KLÍČOVÉ FUNKCE

  • Teplotní rozsah -25 ... +70 °C 
  • Tři interní senzory a jeden reed kontakt
  • Možnost připojení signálu Power Good nebo alarmového kontaktu
  • Rozhraní HART

SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Úspěšný příběh: Kompaktní řídicí skříně zajišťují vysokou bezpečnost informací

Provozovatel distribuční soustavy e-netz Südhessen AG používá k monitorování přístupu do rozváděčů a sledování hodnot teploty kompaktní moduly od společnosti Turck. Zjistěte více!


Efektivní monitorování rozvaděčů

IMX12-CCM signalizuje překročení mezních hodnot v rozváděči. Zjistěte více!


Stručný přehled: Monitorování stavu v nových závodech

Prediktivní strategie pro váš nový závod


Technologická stránka: Pro všechny, kteří chtějí přesně znát podrobnosti

Základní technické informace pro monitorování stavu


ÚDAJE O VÝROBKU

Všechny podrobnosti o IMX12-CCM

Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.


DIGITÁLNÍ PREZENTACE

Digital Innovation Park

Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.


Select Country

Turck worldwide

to top