Decentralizovaný regulátor válečkového motoru TBEN-LLH-4RMC od společnosti TURCK je k dispozici pro motory Interroll, MTA a MPC.

Řízení válečkového motoru IP67 CAN IO-Link masterem

Společnost TURCK rozšiřuje řadu TBEN-LL-4RMC o varianty s IO-Link a volitelným napájením 24/48 V.

Řada TBEN-LL-4RMC od společnosti TURCK řídí až čtyři motory založené na protokolu CANopen přímo v terénu. Kromě motorů Interroll podporuje robustní modul IP67 také hnací válečky od společností MTA a MPC. Nové varianty jsou vybaveny porty IO-Link master pro integraci inteligentní senzorové technologie a umožňují připojení pomocí standardního konektoru M12 s kódováním L. To umožňuje automatizaci dopravníkových systémů modulárním způsobem bez rozvaděče.

Vaše výhody

  • Flexibilní integrace díky IO-Link a standardnímu zapojení
  • Decentralizované řízení IP67 umožňuje automatizaci bez rozvaděče
  • Snadná implementace logiky ZPA a dopravníku
  • Vysoká dostupnost díky robustnímu pouzdru

Decentralizovaná logika pro jednoduchou dopravu bez hromadění

Moduly TBEN-LL-4RMC kombinují řízení motoru, digitální vstupy/výstupy a IO-Link v robustním krytí IP67. Uživatelé těží z multiprotokolového Ethernetu a programovací logiky ARGEE pro decentralizované řídicí systémy. Napájení 24 nebo 48 V zvyšuje flexibilitu a podporuje trend směrem k energeticky úsporným pohonům. Předprogramovaná logika usnadňuje implementaci dopravy bez hromadění a dalších dopravníkových strategií.

Připojení motorů 24 V nebo 48 V

Modul podporuje trend směrem k 48V pohonům v intralogistice, toku materiálu a výrobní logistice. Technologie umožňuje menší průřezy a delší délky kabelů, což zlepšuje efektivitu a nákladovou bilanci napájení. Nové varianty IO-Link umožňují integraci signálních světel, tlakových senzorů nebo dalších inteligentních zařízení. Společnost TURCK nabízí řídicí jednotky ve čtyřech variantách: TBEN-LLH-4RMC, TBEN-LL-4RMC, TBEN-LLH-4RMC-2IOL a TBEN-LL-4RMC-2IOL. 


OBLASTI POUŽITÍ

  • Logistika
  • Intralogistika
  • Dopravníková technologie ve všech výrobních odvětvích

KLÍČOVÉ FUNKCE

  • Řízení motorů válečků pomocí rozhraní CAN přímo v terénu (IP67) – Interroll EC5000 BI, MTA, MPC
  • Připravené příklady aplikací k dispozici k bezplatnému použití
  • Ovládání motorů 24 nebo 48 V
  • 4 porty CAN
  • 4 univerzální digitální vstupy/výstupy

SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Na první pohled: Digitální dopravníkové linky

Modularizace a digitalizace zvyšují flexibilitu, škálovatelnost a dostupnost vaší dopravníkové technologie. Zjistěte více!


Případová studie: Efektivní řešení pro digitalizaci dopravníkové technologie

Pomocí „řídicí jednotky dopravníku“ pro řízení motorů váečků CAN digitalizuje specialista na intralogistiku SSI SCHÄFER své dopravníkové linky – technologie, která za tím stojí, pochází od společnosti TURCK.


ÚDAJE O VÝROBKU

Všechny podrobnosti o TBEN-LLH-4RMC a jeho variantách

Schválení, datové listy, technické specifikace, pokyny, certifikáty, CAD data a další


Select Country

Turck worldwide

to top