Your Global Automation Partner

 

DIGITÁLNÍ DOPRAVNÍKOVÉ LINKY

Modularizace a digitalizace zvyšují flexibilitu, škálovatelnost a dostupnost vaší dopravníkové technologie

Nejlepším způsobem, jak vyhovět rychle se měnícím požadavkům zákazníků, je používat modulární, flexibilně škálovatelné dopravníkové linky. Mají-li pak být také vysoce dostupné a pracovat bez zpětného tlaku, nelze se vyhnout efektivní strategii digitalizace. Trendem je odklon od centrálně řízených a poháněných linek k decentralizovaným řídicím modulům a pohonům válečků přímo na místě.

Dopravníkové modulární technologie orientované na budoucnost: 

  • Blokové I/O moduly s integrovaným řízením MDR přes CAN
  • Napájecí zdroje 24 a 48 V IP67 s konektory M12 Power
  • ethernetové přepínače v provedení IP20 nebo IP67
  • bezpečnostní ovládání IP67

Budoucnost dopravníkové techniky - modulární a decentralizovaná!

Webinář: Digitální dopravníkové technologie - flexibilní, škálovatelné, dostupné!!

Rychle se měnící požadavky zákazníků, složitější dodavatelské řetězce a rostoucí tlak na efektivitu jsou hlavními výzvami v intralogistice. Na našem živě vysílaném webináři 5. května se dozvíte, jak může modularizace a digitalizace vaší dopravníkové technologie tyto překážky překonat. Zjistěte, jak inteligentní automatizační technologie optimalizuje vaše procesy, zvyšuje flexibilitu, zlepšuje škálovatelnost a maximalizuje dostupnost.

Vyberte si svůj oblíbený čas::

Jak zvýšit flexibilitu, škálovatelnost a dostupnost vaší dopravníkové technologie

Modularizace a digitalizace

  • Modulární dopravníkové linky s decentralizovanou koncepcí řízení bez rozváděčů zajišťují snadnou rozšiřitelnost, krátké doby cyklů a vyšší dostupnost zařízení.
  • Komplexní digitalizace dopravníků umožňuje získávání stavových dat, přístup k senzorům/aktorům a flexibilní řízení, například pro beztlakovou akumulační dopravu.

Řídicí jednotka válečkového motoru TBEN-LL-4RMC 

  • Blokový I/O modul s multiprotokolovým Ethernetem lokálně ovládá čtyři válečkové motory CAN a současně integruje senzory a akční členy prostřednictvím univerzálních portů DXP.
  • Napájecí zdroje s krytím IP67, napětím 24 a 48 V, a konektory M12 usnadňují návrh a konstrukci modulů autonomní dopravníkové techniky.

Monitorování stavu pro preventivní údržbu

  • Údaje z monitorování stavu, jako je spotřeba proudu, otáčky nebo provozní hodiny, jsou získávány na motoru a vyhodnocovány v našich vlastních systémech nebo v TAS Cloud.
  • Průběžné sledování a optimalizace procesních dat umožňuje prediktivní údržbu a zaručuje vysokou spolehlivost, nižší náklady a maximální dostupnost.

Platforma služeb IIoT Turck Automation Suite (TAS) 

  • TAS zjednodušuje správu aktualizací motorů a uvádění zařízení Turck do provozu v sítích průmyslového Ethernetu včetně aplikací ARGEE, BEEP, Codesys a IO-Link.
  • TAS Cloud poskytuje nepřetržité monitorování, ukládání a zpracování dat v cloudu a programování a sledování individuálních plánů údržby.

E-kniha: Digitální dopravníkové linky

Jak přizpůsobit vaši dopravníkovou technologii budoucnosti

Jak přizpůsobit vaši dopravníkovou technologii budoucnosti

Chcete posunout své výrobní a logistické procesy na vyšší úroveň? Naše bezplatná elektronická kniha vám ukáže, jak inteligentní automatizace a digitální dopravníkové řešení mohou zvýšit flexibilitu a dostupnost, snížit náklady a zajistit budoucnost vašich systémů – pro maximální efektivitu.

Zjistěte:

  • Které inovativní technologie dnes revolučním způsobem mění dopravníkovou techniku?
  • Jak můžete zvýšit svou produktivitu a kvalitu pomocí digitalizované dopravníkové techniky?
  • Jak data z provozu umožňují prediktivní údržbu a vysokou dostupnost?
  • Praktické příklady použití a osvědčené postupy z oboru

S těmito produkty digitalizujete svou dopravní linku

Bezpečnostní blokové I/O moduly

Bezpečné blokové I/O moduly s krytím IP67 řídí bezpečnostní aplikace přímo na dopravníkové lince prostřednictvím systému Profisafe nebo CIP Safety - decentralizovaně a s krátkou reakční dobou.

RFID tunel/brána na klíč

UHF RFID tunely na klíč pro dopravníkové linky a brány pro příchozí/odchozí zboží jsou připraveny k okamžitému použití a lze je flexibilně integrovat - přesné sledování v intralogistice.

Spolehlivé ethernetové přepínače

Spolehlivé ethernetové přepínače - s krytím IP20 nebo IP67, řízené nebo neřízené - v kruhové topologii jsou základem pro vysoce výkonné a bezpečné sítě a modulární dopravní trasy.

Sofistikované připojení

Důmyslná technologie připojení, zejména s konektory M12, snižuje náklady na kabeláž a usnadňuje modularizaci.

Inteligentní blokové I/O moduly

Moduly Smart Block I/O s logikou ARGEE přebírají decentralizované řídicí úlohy a moduly TBEN-LL-4RMC řídí válečkové motory CAN.

Decentralizované zdroje energie

Decentralizované spínané napájecí zdroje zajišťují napájení v modulárních systémech při teplotách od -25 do +70 °C - jsou bezpečné díky ochraně proti chodu naprázdno, přetížení a zkratu.

Všestranné fotoelektrické senzory

Všestranné fotoelektrické senzory v mnoha variantách a provedeních detekují bezdotykově všechny druhy zboží a kontejnerů s mimořádně krátkou dobou odezvy.

Variabilní optická signalizace

Variabilní signalizační světla a optické displeje s technologií LED indikují stav procesu a stroje jasně viditelně a jazykově neutrálně - i akusticky.

Ucelené bezpečnostní portfolio

Komplexní bezpečnostní portfolio, od bezpečnostních optických závor až po bezpečnostní řídicí jednotky, umožňuje řešení na míru pro maximální bezpečnost stroje při plném výkonu.

Zeptejte se odborníka

Chcete se dozvědět více o tom, jak můžete využít digitalizaci svých dopravníkových linek? Pak jednoduše použijte náš kontaktní formulář. Rád vám poradím.

Náš odborník na digitální dopravníkové linky

Frank Morassi, Vertical Sales Manager Intralogistics

Prosím zadejte oslovení

Prosím zadejte své křestní jméno

Prosím zadejte své příjmení

Prosím zadejte název Vaší společnosti

Prosím zadejte město

Prosím zadejte zemi

Prosím zadejte Vaši emailovou adresu

Prosím zadejte telefonní číslo

Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů a potvrďte zaškrtávací políčko

* Toto pole je vyžadováno!

#DigitalInnovationPark 

Klíčovým tématem našich pravidelných aktualizací Digital Innovation Park je digitální návrh průmyslových procesů, decentralizované řízení aplikací podle potřeby a zpřístupnění příslušných dat.

Prozkoumejte nejnovější inovace Turck pro Průmysl 4.0 a IIoT.

more@TURCK Speciál: Intralogistika v praxi

more@TURCK Speciál: Intralogistika v praxi

Objevte nejnovější trendy v intralogistice, jako jsou „Digitální dopravníkové linky“, a inspirativní případové studie v aktuálním vydání časopisu more@TURCK! Zjistěte, jak naši zákazníci dokázali díky řešením Turck zefektivnit, zpružnit a udržet své intralogistické procesy - a proč naše portfolio s krytím IP67 pohání vpřed modularizaci a digitalizaci intralogistiky.

to top