Robustní TBEN-LLx-4SLC řídí třídicí systémy MTA decentralizovaně přímo na dopravním systému.
Řízení motoru IP67 pro třídicí moduly
TBEN-LLx-4SLC od společnosti TURCK řídí až čtyři třídicí linky pro decentralizovanou dopravníkovou technologii bez rozvaděče.
Společnost TURCK rozšiřuje svou řadu digitálních dopravníkových linek o robustní modul IP67 pro řízení až čtyř třídicích linek od výrobce MTA. Každá linka může sestávat z otočného motoru MTA a/nebo víceosého ovladače MTA, který řídí až dvanáct třídicích motorů. TBEN-LLx-4SLC umožňuje přímou integraci třídicích systémů do průmyslového sítě Ethernet a snižuje náklady na kabeláž díky instalaci přímo na modul dopravníkové technologie bez nutnosti použití rozvaděče.
Uživatelé těží z robustní konstrukce a snadné integrace do stávajících systémů. Ve srovnání s centrálním řízením dopravníkové technologie umožňuje modul decentralizovanou architekturu pro lepší škálovatelnost a větší flexibilitu. Typické aplikace lze najít v systémech třídění balíků, distribučních centrech nebo letištní logistice.
Vaše výhody
- Snadná integrace do průmyslového sítě Ethernet
- Snížené náklady na kabeláž díky decentralizované automatizaci bez rozvaděčů
- Vysoká dostupnost díky robustnímu pouzdru
- Škálovatelná architektura pro flexibilní koncepce návrhu zařízení
Flexibilní integrace
Řídicí modul podporuje víceprotokolový Ethernet (PROFINET, Ethernet/IP, Modbus TCP) a má integrované webové rozhraní pro konfiguraci. Čtyři digitální vstupy a čtyři konfigurovatelné digitální vstupy/výstupy umožňují příjem a přenos signálů přímo na lince. Napájení je zajištěno pomocí konektorů M12 s kódováním L, volitelně až 48 V pro napájení motoru. Díky zalitému pouzdru a stupni krytí až IP69K je TBEN-LLx-4SLC vhodný pro použití v náročných podmínkách. Integrovaná logika ARGEE umožňuje konfiguraci speciálních řídicích rutin přímo na modulu.
Produktová řada zahrnuje varianty pro různé přiřazení pinů (LL a LLH), aby byl zajištěn bezpečný provoz při řetězení. Obě verze jsou k dispozici ze skladu.
OBLASTI POUŽITÍ
- Intralogistika
- Dopravníková technika ve všech výrobních odvětvích
- Letištní logistika
KLÍČOVÉ FUNKCE
- Ovládání až čtyř třídicích linek
- Multiprotokolový Ethernet (PROFINET, Ethernet/IP, Modbus TCP)
- Stupeň krytí IP65/IP67/IP69K, teplotní rozsah -40 °C až +70 °C
- Integrovaná logika ARGEE a webové rozhraní
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
Na první pohled: Digitální dopravníkové linky
Modularizace a digitalizace zvyšují flexibilitu, škálovatelnost a dostupnost vaší dopravníkové technologie. Zjistěte více!
Případová studie: Efektivní řešení pro digitalizaci dopravníkové technologie
Pomocí „řídicí jednotky dopravníku“ pro řízení motorů váečků CAN digitalizuje specialista na intralogistiku SSI SCHÄFER své dopravníkové linky – technologie, která za tím stojí, pochází od společnosti TURCK.
ÚDAJE O PRODUKTU
Všechny podrobnosti o řídicím modulu TBEN-LLx-4SLC
Schválení, datové listy, technické specifikace, pokyny, certifikáty, CAD data a další
Select Country
Turck worldwide

