Rychlé a výkonné: nové multiprotokolové ethernetové vazby společnosti Turck přenášejí až 50 W a dosahují rychlosti přenosu dat až 100 Mbit/s.
Ethernetové vazby bez zpoždění s výkonem až 50 W
Indukční multiprotokolové ethernetové vazby NIC-Q86 společnosti Turck přenášejí až 50 W výkonu a nabízejí rychlost přenosu dat až 100 Mbit/s.
Indukční multiprotokolový ethernetový vazební člen NIC-Q86-ETH společnosti Turck otevírá možnosti využití bezkontaktního přenosu energie a dat. Vazba přenáší až 50 W výkonu a také 100 Mbit/s plně duplexní data bez latence (<1 µs) ve všech protokolech Ethernetu. Díky tomu je nový systém ideálním rozhraním mezi pohyblivými součástmi nebo mobilními aplikacemi a částmi strojů s obzvláště velkými požadavky na reálný čas, výkon nebo rychlost přenosu dat, zejména pokud jsou připojeny prostřednictvím multiprotokolových a EtherCAT I/O modulů a řídicích jednotek společnosti Turck, které automaticky pracují v sítích Profinet, Ethernet/IP, Modbus TCP a EtherCAT. Společnost Turck i nadále nabízí kompaktní a robustní vazby NIC s rozhraním IO-Link COM3 a rychlostí 230,4 kbit/s pro aplikace v prostředí IO-Link a pro napájení až 18 Wattů.
Vaše výhody
- Připojení bez opotřebení pro pohyblivé nebo rotující aplikace
- Multiprotokolový Ethernet: flexibilní použití v sítích PROFINET, EtherNet/IP nebo Modbus TCP
- Rychlé uvedení do provozu: rychlá výměna nástrojů díky době spuštění 450 ms
Rychlé spuštění pro rychlou výměnu nástrojů
Funkce Fast Startup (doba náběhu: 450 ms) umožňuje optimální použití vazby v aplikacích s častou výměnou nástrojů nebo ve výrobních procesech s rychlými časy cyklů. Kombinace krytí IP65, maximální přenosové vzdálenosti 10 mm a nezávislosti přenášeného ethernetového protokolu činí z NIC efektivní řešení pro výrobce OEM a uživatele s měnícími se požadavky na systém. Indukční vazba se skládá z primární a sekundární části (NICP/NICS-Q86-ETH). Obě části lze dynamicky spojovat s libovolnými dalšími primárními nebo sekundárními částmi.
Aplikace: Rotační indexovací stoly a systémy pick-to-light
Typickými oblastmi použití jsou mobilní nosiče břemen, rotační vyměňovací stoly, rotační nástroje nebo mobilní systémy pick-to-light.
OBLASTI POUŽITÍ
- Intralogistika a dopravní technika
- Automobilový průmysl
- Strojírenství a výroba zařízení
- Farmaceutický průmysl
KLÍČOVÉ FUNKCE
- Indukční přenos energie a dat s výkonem až 50 W
- 100 Mbit/s Ethernet, plně duplexní, s latencí <1 µs
- Přenosová vzdálenost 10 mm
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
Rozhovor s odborníkem: NIC-Q86 indukční multiprotokolové ethernetové vazby
Technický školitel Jörg Tauert a Dustin Küpper, produktový manažer pro snímače polohy a přiblížení, hovoří o funkcích a možnostech použití indukčních multiprotokolových ethernetových vazeb společnosti Turck. Sledujte nyní!
Walk & Talk: Indukční multiprotokolové vazby NIC-Q86 pro Ethernet
Získejte přehled funkcí a výhod od našeho produktového specialisty
Rychlý start: NIC-Q86 Indukční víceprotokolové ethernetové vazby
V naší sérii rychlých videí představuje náš produktový expert rychlé a snadné nastavení indukčních vazeb NIC-Q86 a uvedení do provozu v Turck Automation Suite (TAS) s IO-Link masterem. Podívejte se nyní!
Technologická stránka: Víceprotokolový Ethernet
Základní technické informace o víceprotokolovém průmyslovém ethernetu
ÚDAJE O VÝROBKU
Všechny podrobnosti o multiprotokolové indukční ethernetové vazbě NIC-Q86-ETH
Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.
DIGITÁLNÍ PREZENTACE
Digital Innovation Park
Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.
Select Country
Turck worldwide

