S HMI řady TXF700 řady jsou nyní možné flexibilní koncepce provozu a instalace

Ultra robustní HMI zařízení se stupněm krytí IP67

Nová řada HMI společnosti Turck umožňuje bezskříňové provozní a instalační koncepty při provozních teplotách mezi -20 a +55 ° C

Mimořádně robustní řada HMI TXF700 nabízí poprvé stupeň krytí IP67 pro použití při teplotách mezi -20 a +55 ° C. Moderní platforma HMI umožňuje flexibilní a štíhlou montáž, protože na rozdíl od předchozích řešení již nevyžaduje instalaci v ochranných krytech nebo rozvaděčích. Brilantní TFT displeje jsou chráněny skleněnou přední částí a jsou vybaveny kapacitní dotykovou obrazovkou, která podporuje více dotyků a ovládání gesty známými ze smartphonů nebo tabletů.

Zákaznické výhody

  • Úspora času díky rychlé instalaci bez ochranného krytu
  • Lze použít jako HMI, PLC, edge kontrolér a cloudovou bránu
  • Rychlé intuitivní ovládání díky dotykovému ovládání a ovládání gesty
  • IIoT multitool přes MQTT nebo OPC UA jako server a klient

IP67 HMI pro decentralizovanou automatizaci

S novou řadou HMI / PLC společnost Turck dále rozšířila své rozsáhlé portfolio IP67. Zařízení lze použít všude tam, kde neplatí žádné zvláštní požadavky na ochranu proti výbuchu nebo hygienické požadavky, zejména ve výrobě strojů a systémů, v obalovém průmyslu, jakož i v intralogistice, mobilním zařízení a automobilovém průmyslu.

Edge kontrolér s TX VisuPro

TXF700 může být použit nejen pro vizualizaci, ale může být použit v případě potřeby také s TX VisuPro společnosti Turck bez CODESYSu jako IIoT brána nebo edge kontrolér. Kromě konvenčních protokolů HMI pro připojení k řídicím systémům, jako jsou Siemens, Beckhoff nebo Rockwell, podporuje TX VisuPro také MQTT nebo OPC-UA jako server a klient. HMI TXF700 mohou komunikovat současně až s osmi protokoly. Tato funkce brány proto také umožňuje výměnu dat mezi různými řadiči nebo koncovými zařízeními.


Oblasti použití

  • Strojírenství
  • Obalový průmysl
  • Intralogistika
  • Mobilní zařízení
  • Automobilový průmysl

Klíčové funkce

  • Stupeň krytí IP67
  • Provozní teplota -20 až +55 °C
  • Paralelní komunikace až osmi protokoly
  • Displeje 5" až 21.5" s rozlišením až 1920 x 1080 pixelů

Související obsah

Rychlý přehled: Robustní HMI s IP67

Získejte za 90 sekund rychlý přehled výhod a funkcí


Aplikace: Decentralizovaná RFID kontrola balení

Sledovací RFID systém odstraňuje chyby v procesu balení


Úspěšná aplikace: Monitorování chladicí kapaliny pomocí HMI TX513

Zařízení na zpracování maziva s centrálním chlazením obsluhuje čtyři frézky dodavatele automobilových dílů Ovalo - ovládané a vizualizované programovatelným HMI/PLC Codesys TX513 od společnosti Turck


Člen rodiny: TX700FB a TX700HB

Turck nyní nabízí speciální verze svých HMI/PLC zařízení pro aplikace v potravinářském a nápojovém průmyslu a pro použití v jasném okolním světle


Leták: Přehled operátorských panelů HMI/PLC TX

Čtyři produktové řady řady operátorských panelů Turck TX poskytují řešení šitá na míru pro řízení (Programmable Logic Controller PLC) a provoz (Human Machine Interface HMI) jednoduchých a středně složitých strojů a systémů.


Produktová data

Detailní informace o TXF700

Certifikáty, katalogové listy, technické specifikace, návody, CAD soubory a mnohem více


Select Country

Turck worldwide