Modul TBEC společnosti Turck je rychlé a robustní rozhraní RFID IP67 EtherCAT pro decentralizovanou automatizaci

Rychlý RFID I/O modul pro EtherCAT

Nový modul TBEC společnosti Turck podporuje aplikace RFID s řadou velmi rychle se pohybujících tagů a až 128 čtecích / zapisovacích hlav

Společnost Turck přidala do své řady robustních a kompaktních RFID modulů typ TBEC pro rychlé sítě EtherCAT. Modul TBEC v plně zalitém plastovém pouzdře je dodáván s krytím IP67 / IP69K a lze jej použít v rozšířeném teplotním rozsahu od -40 do +70 ° C. Modul EtherCAT RFID umožňuje současný provoz HF a UHF čtecích / zapisovacích hlav, čímž se zjednodušují aplikace s různými šířkami pásma a snižuje se rozsah potřebného inventáře.

Zákaznické výhody

  • Snížení nákladů díky připojení až 128 čtecích / zapisovacích hlav k modulu
  • Zjednodušená instalace
  • Flexibilní použití pro různé aplikace

Snížené náklady na zapojení a uvedení do provozu

Stejně jako všechna víceprotokolová ethernet zařízení od společnosti Turck podporuje i TBEC režim HF Continuous Bus, pomocí kterého lze ke každému ze čtyř RFID kanálů připojit až 32 HF čtecích / zapisovacích hlav. V aplikacích s mnoha pozicemi pro zápis nebo čtení to značně zjednodušuje zapojení, snižuje náklady a doby uvedení do provozu. Senzory, světla nebo jiné akční členy lze připojit k osmi univerzálním I/O kanálům. Všechny konektory jsou 5pinové M12 a napájecí zdroj (kódování L) je implementován s budoucí technologií napájení M12.

Ideální pro použití ve velmi rychlých aplikacích RFID

Díky integrovanému datovému rozhraní RFID U s cyklickým přenosem procesních dat má uživatel výhody z rychlého a snadného přístupu k HF a UHF funkcím, jako je Idle režim. Modul EtherCAT je tak ideální pro použití v aplikacích RFID zahrnujících tagy ve velmi rychlém sledu, jako je například zavěšeníé zboží při manipulaci s materiály.


Oblasti nasazení

  • Stavba strojů a zařízení
  • Automobilový průmysl
  • Intralogistika

Klíčové funkce

  • Continuous BUS režim s až 32 čtecími a zapisovacími hlavami s podporou HF na kanál
  • Smíšený provoz čtecích / zapisovacích hlav HF a UHF
  • Stupeň krytí IP65 / IP67 / IP69K
  • Datové rozhraní U pro pohodlné použití funkcí RFID

Další informace

Údaje o produktu

Detailní informace o RFID a I/O modulu TBEC-LL-4RFID-8DXP

Cerifikáty, katalogové listy, technické specifikace, návody k obsluze, CAD soubory a mnohem více


Select Country

Turck worldwide