Díky IO-Link poskytují tlakové senzory diagnostická data pro monitorování stavu a lze je podle potřeby také parametrizovat

Robustní snímače tlaku s IO-Link

09/20 – Turck rozšiřuje svoji řadu tlakových senzorů PT1000 / 2000 o varianty s IO-Link a dvěma programovatelnými spínacími výstupy

Mülheim, August 4, 2020

Snímače tlaku řady Turck PT1000 / 2000 jsou nyní k dispozici také s rozhraním IO-Link a dvěma programovatelnými spínacími výstupy. Kromě schopnosti odolávat otřesům, změnám tlaku a teploty tak senzory nabízejí všechny výhody digitální komunikace, včetně vylepšené diagnostiky a flexibilní parametrizace.

IO-Link umožňuje uživatelům sledovat elektrické zkraty, přetlaky a podtlaky i hodnoty překračující maximální provozní teplotu. Další údaje pro efektivní monitorování stavu lze získat pomocí počitadla provozních hodin, paměti maximálního, minimálního tlaku a přetlaku.

Snímače tlaku lze provozovat podle potřeby se dvěma spínacími výstupy nebo s komunikací IO-Link a jedním spínacím výstupem. Tyto spínací výstupy lze nastavit pro provoz PNP nebo NPN. To umožňuje nastavit umístění spínacích bodů v měřicím rozsahu a jejich chování podle potřeby.

Společnost Turck nabízí kompaktní snímače tlaku s krytím IP67 a IP69K ve dvou různých provedeních: převodníky řady PT1000 pokrývají rozsah měření od 0… 1 bar do 0… 40 bar a pracují s keramickou měřící buňkou. Přístroje řady PT2000 jsou vybaveny plně svařovanými měřicími buňkami pro vyšší tlakové rozsahy. Jejich měřící rozsah je 0… 1000 bar. Bez ohledu na řadu nabízejí tlakové senzory uživatelům vysokou přesnost měření ± 0,3% FS BSL.

Select Country

Turck worldwide

to top