Řada lankových snímačů DWE společnosti Turck se skládá ze 148 zařízení s potenciometrickým, magnetickým nebo optickým principem měření.
Robustní lankové snímače s měřicí délkou až 40 m
08/25 – Společnost Turck nabízí lankové snímače s nízkou latencí, řadou rozhraní a vysokou linearitou až ±0,05 %.
Mülheim, July 3, 2025Společnost Turck rozšiřuje své portfolio lineárních snímačů polohy o novou řadu lankových snímačů DWE - robustní a spolehlivé řešení pro průmyslové měření délky v aplikacích, kde bezkontaktní systémy, jako jsou optické, ultrazvukové nebo radarové snímače, narážejí na své limity. Řada DWE nabízí měření délek od 250 mm do 40 m a je k dispozici s analogovými výstupy (proud/napětí) i digitálními rozhraními, jako jsou IO-Link, Profinet nebo CANopen. Díky nastavitelnému analogovému výstupu lze optimálně škálovat celý výstupní rozsah i při použití dílčích rozsahů. V závislosti na modelu splňují stpeň krytí IP65, IP67 nebo IP69K a jsou určeny pro okolní teploty od -20 do +85 °C. Přesný lankový mechanismus umožňuje velké zrychlení s vysokou linearitou až ±0,05 %.
Řada lankových snímačů se skládá ze 148 zařízení s potenciometrickým, magnetickým nebo optickým principem měřením pro optimální použití v jakékoli aplikaci. Potenciometrické snímače dosahují nejvyššího stupně krytí IP69K s příslušnou technologií připojení. Magnetické a optické snímače lze parametrizovat a jsou k dispozici s digitálními rozhraními, jako je IO-Link, CANopen nebo Profinet.
Pro obzvláště rychlou dostupnost je skladem šest variant s měřicí délkou 1, 2 a 3 m a analogovými výstupy. Typickými oblastmi použití jsou regálové systémy v intralogistice, mobilní stroje, AGV a mnoho aplikací s teleskopickým zdvihem.
Další informace
Select Country
Turck worldwide

