Nové kabely řady TXL1001 jsou vhodné zejména do svařoven a náročných průmyslových aplikací
Nové kabely řady TXL1001
Společnost Hans Turck GmbH rozšířila řadu kabelů o novou variantu TXL1001 vhodnou zejména do svařoven a do náročného průmyslového prostředí.
02/11/2016, Hradec KrálovéTyto kabely jsou z PUR materiálu a jsou chráněny žlutým potahem z aramidových vláken. Kabely tak odolají teplotním špičkám až 200 °C. Pro tělo konektoru je maximální teplota 105 °C.
Kabely TXL1001 jsou dostupné jako 3, 4 a 5žílové varianty a standardně jsou dodávány v délkách 2, 5, 10, 15, 20 nebo 25 m. Připojovací nebo propojovací kabely jsou v provedení s konektory M8 nebo M12 včetně variant s LED indikací.
Kabely jsou též odolné vůči otěru, chemikáliím, UV záření a olejům. Neobsahují halogen, silikon, PVC ani LABS. Stupeň krytí je IP67.
Tyto kabely jsou z PUR materiálu a jsou chráněny žlutým potahem z aramidových vláken. Kabely tak odolají teplotním špičkám až 200 °C. Pro tělo konektoru je maximální teplota 105 °C.
Kabely TXL1001 jsou dostupné jako 3, 4 a 5žílové varianty a standardně jsou dodávány v délkách 2, 5, 10, 15, 20 nebo 25 m. Připojovací nebo propojovací kabely jsou v provedení s konektory M8 nebo M12 včetně variant s LED indikací.
Kabely jsou též odolné vůči otěru, chemikáliím, UV záření a olejům. Neobsahují halogen, silikon, PVC ani LABS. Stupeň krytí je IP67.
Select Country
Turck worldwide

