Kapacitní senzory řady BCT nabízí více možností díky IO-Link rozhraní

Kapacitní senzory s IO-Link

22/16 – IO-Link usnadňuje nastavení v mnoha aplikacích a zvyšuje výrobu díky předvídatelné údržbě

Mülheim, 27. října 2016

Společnost Turck na veletrhu SPS IPC Drives prezentuje své kapacitní senzory s IO-Link rozhraním. IO-Link usnadňuje nastavení snímačů například v aplikacích pro kontrolu hladiny. Interní procesní hodnotu lze zobrazit několika způsoby pomocí FDT aplikace, jako je například Pactware nebo řídicí systém stroje. Toto usnadňuje učení senzoru v různých aplikacích a umožňuje diagnostiku senzoru nebo informuje o znečištění pouzdra. BCT senzory lze navíc nastavit pomocí tlačítek nebo teach kabelem. Druhá možnost poskytuje ochranu vůči neoprávněné manipulaci za provozu. 

BCT senzory s IO-Link rozhraním usnadňují obsluze předvídat údržbu. Senzory pomocí IO-Link také informují, pokud teplota uvnitř pouzdra překročí kritickou hodnotu. I stav napájení je monitorován a zaznamenávám. Uživatel tak může dříve odhalit případné přerušení vodiče a předejít odstávce výrobní linky.

BCT senzory splňují stupeň krytí IP67 a jsou dostupné ve čtyřech variantách: Pouzdro M18 se standardní spínací vzdáleností 5 mm nebo pouzdro M30 se spínací vzdáleností 10 mm v případě vestavné montáže. Pokud jsou senzory v nevestavné montáži, mají zvýšenou spínací vzdálenost o 50%. Obě provedení jsou dostupná s nebo bez tlačítek pro učení.

Společnost Turck na veletrhu SPS IPC Drives prezentuje své kapacitní senzory s IO-Link rozhraním. IO-Link usnadňuje nastavení snímačů například v aplikacích pro kontrolu hladiny. Interní procesní hodnotu lze zobrazit několika způsoby pomocí FDT aplikace, jako je například Pactware nebo řídicí systém stroje. Toto usnadňuje učení senzoru v různých aplikacích a umožňuje diagnostiku senzoru nebo informuje o znečištění pouzdra. BCT senzory lze navíc nastavit pomocí tlačítek nebo teach kabelem. Druhá možnost poskytuje ochranu vůči neoprávněné manipulaci za provozu. 

BCT senzory s IO-Link rozhraním usnadňují obsluze předvídat údržbu. Senzory pomocí IO-Link také informují, pokud teplota uvnitř pouzdra překročí kritickou hodnotu. I stav napájení je monitorován a zaznamenávám. Uživatel tak může dříve odhalit případné přerušení vodiče a předejít odstávce výrobní linky.

BCT senzory splňují stupeň krytí IP67 a jsou dostupné ve čtyřech variantách: Pouzdro M18 se standardní spínací vzdáleností 5 mm nebo pouzdro M30 se spínací vzdáleností 10 mm v případě vestavné montáže. Pokud jsou senzory v nevestavné montáži, mají zvýšenou spínací vzdálenost o 50%. Obě provedení jsou dostupná s nebo bez tlačítek pro učení.

Select Country

Turck worldwide

to top