Zvyšte dobu provozuschopnosti stroje
Nechte vaše stroje, aby vám řekly, když jim chybí materiály. Snap Signal může pomoci.
Vaše stroje potřebují neustálý přísun materiálů, aby mohla výroba pokračovat. Vědět, kdy jim dochází, je kritické. Snap Signal poskytuje tato data a zpřístupňuje je pro prohlížení kdekoli je potřeba.
Snap Signal vám umožní udržet vaši aktuální komunikační síť na místě. Jednoduše zapojte do stávajících analogových snímačů, které měří průměr role. Data senzoru jsou převedena na jednotný sériový protokol pomocí převodníků Snap Signal a odeslána do řadiče DXMR90, který může tato cenná data přenést do Banner Cloud Data Services (CDS) prostřednictvím ethernetového připojení. Informace mohou být vizualizovány kdekoli na světě na přístrojové desce a zprávy s výzvou k dodání dílů mohou být automaticky odesílány lidem v závodě prostřednictvím SMS a e-mailu. Na úrovni stroje lze k indikaci úrovně materiálu použít také LED světlo, jako je Banner WLS15 PRO.
Model a popis:
- DXMR90-X1 - průmyslový kontrolér s edge funkcí a možností cloudu
 - T30UXUA - ultrazvukový senzor s analogovým napěťovým výstupem
 - S15C-U-MQ - Snap Signal převodník, který převádí analogové napěťové signály na Modbus
 - WLS15PXRGB0360DSSQP - světelná kontrolka WLS Pro
 - CSB-M1250M1250-T - T-kus
 - CSB-M1248M1241 - paralelní drátový rozbočovač M12
 - MQDC-4506SS - prodlužovací kabel M12
 - STP-M12D-406 - stíněný Ethernet kabel M12 - RJ45
 
Uvedené délky kabelů a rozdvojek jsou příklady. Nahlédněte prosím na webovou stránku Banner Engineering nebo se obraťte na aplikačního inženýra pro správné délky.
Představované výrobky
      - Témata & Technologie
            
                  
- Bezpečnost strojů
 - Brána pro sledování majetku s Cloud ID
 - Brána pro sledování majetku se SNAP ID
 - Codesys
 - Ethernet v Ex prostředí
 - IO-Link
 - Modulární stroje
 - Module Type Package - MTP
 - Monitorování stavu
 - Multiprotokolový Ethernet
 - Pick-to-Light
 - Polní logický kontrolér (FLC)
 - Profinet
 - Průmysl 4.0
 - Průmyslový cloud
 - RFID
 - Snap Signal
 - TAS - Platforma služeb IIoT
 - Udržitelnost
 
 
Select Country
Turck worldwide

