Robustní ultrazvukové senzory LUS211 od společnosti Turck měří hladiny v malých až středně velkých nádržích při procesním tlaku až 5 barů

Ultrazvukové snímače hladiny pro malé a střední nádrže

16/20 – Společnost Turck doplnila svoji platformu fluidních snímačů tlaku, průtoku a teploty o robustní ultrazvukové senzory pro měření hladiny

Mülheim, December 14, 2020

Společnost Turck nyní nabízí snímače pro měření hladiny v rozsahu 40 a 130 cm, které jsou založeny na platformě Fluid 2.0 a lze je provozovat při tlacích mezi 0,5 a 5 bar. Nové ultrazvukové senzory LUS211 jsou čtvrtou kategorií senzorů na této robustní platformě Turck po senzorech tlaku PS +, průtoku FS + a teploty TS +, které nabízejí jednotný vzhled a ovládání.

Uživatelé těží z úspěšného konceptu pro snazší uvedení do provozu, flexibilních možností instalace s otočnou hlavou senzoru, stejně jako dotykového displeje a průsvitného předního krytu, který nevyžaduje žádné vyčnívající ovládací prvky. Stejně jako všechny senzory portfolia Fluid 2.0, umožňuje vysoké krytí IP67 / 69K spolehlivé použití senzorů LUS211 v nepříznivých podmínkách. Kontinuální vyhodnocení síly signálu a zapuštěné a tím chráněné ultrazvukové měniče zajišťují zvýšenou použitelnost systému. Vzduchový polštář zabraňuje kontaktu média se sonickým měničem v případě přeplnění.

Řada LUS211 se dodává s běžně používanými procesními připojeními G¾ a NPT¾ pro rozsah 40 a 130 cm, buď se dvěma spínacími výstupy, nebo s jedním spínacím a jedním analogovým výstupem. Díky svému dalšímu rozhraní IO-Link a inteligentnímu decentralizovanému předzpracování signálu jsou všechny varianty vhodné také jako inteligentní zdroje dat pro IIoT. Senzory lze parametrizovat také pomocí IO-Link, takže mohou přímo vysílat vzdálenost, výšku hladiny nebo objem jako absolutní hodnoty nebo jako procento plné nádrže.

Select Country

Turck worldwide

to top