Senzory průtoku vzduchu FCS-K20 a FCS-M18 IO-Link od společnosti TURCK monitorují průtok vzduchu a teplotu
Senzory průtoku vzduchu s IO-Link
16/25 – Společnost TURCK uvádí na trh senzory průtoku vzduchu FCS-K20 a FCS-M18 pro digitalizované monitorování průtoku vzduchu
Nové snímače průtoku vzduchu FCS od společnosti TURCK s rozhraním IO-Link digitálně monitorují průtok vzduchu a teplotu, například u ventilátorů a filtrů v průmyslových ventilačních a odsávacích systémech. Ve srovnání se zařízeními s analogovým výstupem umožňuje rozhraní IO-Link snadnou parametrizaci a poskytuje další procesní data, jako jsou hodnoty teploty. Uživatelé těží z rychlého uvedení do provozu a možnosti dálkového nastavení i po instalaci – ideální pro obtížně přístupné vzduchové potrubí. Jelikož nejsou zapotřebí žádné mechanické seřizovací prvky, nehrozí riziko úniků.
Senzory průtoku vzduchu poskytují komplexní informace o stavu prostřednictvím IO-Link a podporují standard Smart Sensor Profile. Kromě spínací funkce pro průtok vzduchu a teplotu jsou k dispozici diagnostická a provozní data pro aplikace IIoT. Integrovaná 6barevná LED dioda poskytuje přehledné zobrazení stavu přímo na zařízení. Varianty s kabelem nebo krátkým kabelem s konektorem M12 nabízejí flexibilní možnosti připojení.
Mezi typické aplikace patří monitorování průtoku vzduchu ve ventilačních potrubích, odsávacích systémech a průmyslových ventilátorech, jakož i kontrola stavu filtrů. Senzory se také používají v podzemních parkovištích a ventilačních systémech tunelů. Produktová řada zahrnuje model FCS-K20 pro zásuvnou montáž a model FCS-M18 se závitem M18. Obě varianty jsou k dispozici s 2m kabelem nebo 0,2m pigtailem s konektorem M12.
Další informace
Select Country
Turck worldwide

