S odolností proti nárazu 100 g a pouzdrem z nerezové oceli je radarový senzor Turck ideální pro náročné venkovní aplikace

Inteligentní radarové senzory pro drsná prostředí

24/21 – S krytím IP69K a odolností proti nárazu 100 g jsou zařízení IO-Link vhodná také pro náročné venkovní aplikace

Mülheim, November 18, 2021

Společnost Turck představuje robustní radarové senzory pro měření vzdálenosti až 15 metrů pro náročné aplikace v automatizaci továren i ve venkovních nebo mobilních aplikacích. Odolná 122 GHz zařízení s krytím IP67/69K jsou odolná proti otřesům do 100 g a jsou proto vhodná pro měření vzdáleností v oblastech aplikací, jako je přístavní logistika, kde jsou optické nebo ultrazvukové senzory nevhodné z důvodu omezeného dosahu nebo rušivých faktorů, jako je prach, vítr nebo světlo.

Webové uživatelské rozhraní Turck Radar Monitor zjednodušuje nastavení senzorů DR pomocí zobrazení křivky signálu v reálném čase – zejména při nastavování filtrů pro potlačení rušivých signálů nebo v komplikovaných montážních situacích. Při montáži v bezprostřední blízkosti FMCW měřící princip přístrojů zabraňuje vzájemnému rušení mezi signály.

Všechny snímače DR-M30-IOL jsou vybaveny IO-Link a také analogovým a spínacím výstupem, u kterého lze analogový výstup nakonfigurovat také jako druhý spínací výstup. V konvenčních aplikacích lze zařízení provozovat i bez IO-Link. Tři různé konfigurace čoček umožňují optimální výběr zařízení podle aplikace v závislosti na tom, zda je požadováno krátké a široké, střední nebo dlouhé a úzké detekční pole.

Select Country

Turck worldwide

to top