S TBEC-LL-8IOL lze nyní portfolio IO-Link společnosti Turck použít také v aplikacích založených na EtherCAT

Blokový I/O EtherCAT s osmi IO-Link mastery

18/21 – Extrémně robustní EtherCAT IO-Link master TBEC-LL-8IOL umožňuje použití portfolia IO-Link společnosti Turck v aplikacích EtherCAT

Mülheim, October 21, 2021

Společnost Turck do svého portfolia IO-Link přidala EtherCAT IO-Link master TBEC-LL-8IOL s IP67/69K, takže jej lze použít také pro aplikace založené na EtherCAT. Blokový I/O modul v robustním pouzdru TBEN-L nabízí osm hlavních portů IO-Link se čtyřmi porty třídy A a čtyřmi porty třídy B, které umožňují flexibilní konfiguraci. Plně galvanická izolace mezi napájecími zdroji umožňuje realizovat bezpečnostní odpojení. Pohony, jako jsou ventilové bloky IO-Link, chapadla robotů nebo motory, mohou být napájeny proudem až 4 ampéry. Napájení je implementováno konektory M12 s kódováním L.

Modely TBEC-LL-8IOL jsou také vybaveny logikou FLC (Field Logic Controller). To umožňuje zařízením převzít jednoduché úlohy kontroléru, selektivně zpracovávat data a vyměňovat je s kontroléry vyšší úrovně. To umožňuje uživatelům pracovat v malých aplikacích bez potřeby dalšího PLC. Ve větších aplikacích technologie FLC snižuje zátěž nadřazeného systému. Konfigurace a programování se provádí prostřednictvím webového programovacího prostředí ARGEE společnosti Turck, které umožňuje uživateli velmi snadno programovat podmínky a akce bez nutnosti instalovat jakýkoli další software – dokonce i s mobilními terminály v terénu.

Bezproblémová komunikace diagnostických a procesních dat zajišťuje transparentnost dat pro aplikace Průmyslu 4.0, jako je monitorování stavu nebo prediktivní údržba, zvýšená dostupnost strojů a také nižší náklady na údržbu.

Select Country

Turck worldwide

to top