Produkt RKFV 48
Panelový konektor PROFIBUS-PA
čelní montáž
Ident.číslo: U7894- panelová zásuvka 7/8" minirfast
- závit 1/2"‐14 NPT
- materiál objímky nerez
- 4pinový, letovací
- pro použití v aplikacích PROFIBUS-PA

Všeobecné údaje
EAN | 4047101040234 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250314 -/- kabely a konektory |
Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
Země původu | US |
Hmotnost | 34 g |
Technické údaje
Použití | Signál |
Tvar pouzdra | Připojovací kabel |
Konektor A | zásuvka, 7/8″-16UN |
Počet pinů | 4 |
Tělo konektoru | nerez ocel, 1.4401 (AISI 316), pasivováno |
Způsob montáže | čelní montáž |
Závit | 1/2″-14 NPT |
Tělo konektoru | nerez ocel, 1.4401 (AISI 316), pasivováno |
Síťový protokol | PROFIBUS-PA |
Jmenovité napětí | 600 V |
Proudové zatížení | 9 A |
Stupeň krytí | IP67 |
Certifikáty | CSA C22.2 No. 182.3, CE, RoHS, UL Listed, UL 2238 |