Produkt FKSDD RJ45SF 44
Příslušenství pro sběrnicové systémy
Panelová průchodka
zadní montáž
Ident.číslo: U3-00647- panelová zásuvka M12 přímá 4pinová, kódování D
- zásuvka RJ45 přímá 4pinová
- stínění, CAT 5a
- v souladu s RoHS
- stupeň krytí: IP67 (M12); IP20 (RJ45)
- zásuvka RJ45 úhlová 8pinová

Všeobecné údaje
EAN | 4047101196986 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- decentralizované periférie (díly) [AKP191002] |
Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 45.359 g |
Technické údaje
Příslušenství | adaptér |
Typ přístroje | panelová průchodka |
Síťový protokol | Ethernet |
Konektor A | zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování D |
Konektor B | zásuvka, RJ45, úhlový |