Produkt  BIC-44-E424

panelová průchodka

Ident.číslo: U3-00003
    • pro průmyslový Ethernet
    • 4x RJ45 na M12 x 1
    • 4pinový
    • napětí: 125 V
    • jmenovitá zatížení: 1,5 A
    • teplota: -30…+75°C
    • kódování D
    • stupeň krytí: IP20/67
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101040241
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250391 -/- decentralizované periférie (díly) [AKP191002]
Tarifní číslo zboží 85366990990
Země původu US
Hmotnost 248 g

Technické údaje

Příslušenství panelová průchodka
Typ přístroje panelová průchodka
Síťový protokol Ethernet
Konektor A zásuvka, M12 x 1, přímý
Konektor B zásuvka, RJ45

Select Country

Turck worldwide

to top