Produkt  FSV 48-0.3M/M20/C1117

PROFIBUS-PA Flanschanschluss

panelové konektory

Ident.číslo: U2-30296
    • provedení: zástrčka M12
    • závit M20 x 1,5
    • materiál objímky nerez
    • 4pinová, délka vodiče 0,3 m
    • Pro použití v aplikacích PROFIBUS-PA
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101042696
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250314 -/- kabely a konektory
Tarifní číslo zboží 85444290900
Země původu CN
Hmotnost 47 g

Technické údaje

Použití Data
Tvar pouzdra Připojovací kabel
Konektor A zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Počet pinů 4
Tělo konektoru nerez ocel, 1.4401 (AISI 316), pasivováno
Způsob montáže čelní montáž
Závit M20 × 1,5
Tělo konektoru nerez ocel, 1.4401 (AISI 316), pasivováno
Síťový protokol PROFIBUS-PA
Jmenovité napětí 250 V
Proudové zatížení 4 A
Délka kabelu 0.3 m
Počet žil 4
Stupeň krytí IP68
Certifikáty CE, RoHS

Select Country

Turck worldwide

to top