Produkt FK46PT-0.5/M16
napájecí panelový konektor M12
čelní montáž
Ident.číslo: U2-28491- zásuvka M12, 4pinová, kódování T
- závit: M16 × 1.5

Všeobecné údaje
EAN | 4047101564389 |
Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 48 g |
Technické údaje
Použití | Napájení |
Konektor A | zásuvka, M12 x 1, kódování T |
Počet pinů | 4 |
Tělo konektoru | mosaz, CuZn, niklováno |
Způsob montáže | čelní montáž |
Závit | M16 × 1,5 |
Tělo konektoru | mosaz, CuZn, niklováno |
Jmenovité napětí | 63 V |
Proudové zatížení | 12 A |
Délka kabelu | 0.5 m |
Počet žil | 4 |
Stupeň krytí | IP67, IP68 |
Certifikáty | cULus |