Produkt TP-504A-TRI3/4-H1141-L100
Snímání teploty
čidlo
Ident.číslo: 9910430- max. teplota konektoru: 120°C
- Typ připojení: 4drátové zapojení
- procesní připojení Tri-Clamp 3/4“

Všeobecné údaje
EAN | 4047101544244 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200208 -/- teplotní měřicí převodník, elektrický komplet |
Tarifní číslo zboží | 90251900900 |
Země původu | IT |
Hmotnost | 51 g |
Technické údaje
Funkční princip | kontakt s médiem |
Pouzdro | teplotní čidlo |
Měřicí rozsah | -50…120 °C |
Hloubka ponoru L | 100 mm |
Procesní připojení | Tri-Clamp 3/4″ |
Elektrický výstup | odpor |
Měřicí prvek | Pt100 |
Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
Materiál pouzdra | nerez ocel, 1.4404 (316L) |
Okolní teplota | -40… +120 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Certifikáty | cULus |
Připojovací příslušenství
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625025 |
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625013 |
![]() |
RKC4.4T-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625503 |
![]() |
WKC4.4T-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625515 |