Produkt  CF-M-3-N1/8-A4

Příslušenství

svěrací šroubení

pro teplotní senzory

Ident.číslo: 9910406
    • kompresní šroubení pro přímou montáž teplotních čidel řady TP
    • nerez ocel
    • kovové kompresní šroubení
    • pro sondu s průměrem 3 mm
    • procesní připojení vnější závit 1/8" NPT
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101544480
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200291 -/- Messgerät, Temperatur (Teile)
Tarifní číslo zboží 73072910900
Země původu IT
Hmotnost 22 g

Technické údaje

Příslušenství svěrací šroubení
pro použití snímače tlaku
Procesní připojení vnější závit NPT 1/8″
Materiál pouzdra nerez ocel, 1.4404 (316L)

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top